Publicar produtos
Thermostatic in-wall mixer F5LT2017
Thermostatic in-wall mixer F5LT2017

    Thermostatic in-wall mixer F5LT2017

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando termostático F5L-Therm como DN 15 como conjunto de retrofit para instalação na parede em kit de instalação básico, misturador de parede para chuveiros. Cartucho misturador controlado termostaticamente com elemento de expansão e proteção ativa contra escaldamento, bem como parada de temperatura ajustável e à prova de giro e tecnologia de disco cerâmico. Para conexão com água quente e fria. Construção toda em metal, latão cromado de alto polimento. Placa de cobertura de aço inoxidável 225 x 205 mm com parafusos de montagem, roseta de plástico cromado, dispositivo antirrefluxo e filtros. Ajuste de profundidade 25 mm. Kit de instalação básico adequado para montagem na parede 215 x 195 mm conexões de água na lateral, no meio.
    Especificação
    • Additional connections no
      With backflow preventer yes
      Built-in fitting model Finishing section
      Circulation no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Cover plate height 205 mm
      Cover plate width 225 mm
      With filter yes
      Functional principle manual
      For hand shower no
      Hygiene flushing no
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/4 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material casing stainless steel
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Shower pipe draining no
      Sound insulation no
      Surface finish casing satin finished
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection no
      Type of mounting in-wall installation with box
      Type of operation manual operation
      Type of shower retro fitting
      Volume flow rate at 3 bar 0.20 l/s
      Water connection threaded connection (external)
      Position of water connection from side
      Accent colour chrome-look (glossy)
      Basic colour stainless steel-look
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030066506
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosManual showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)205
    • Largura (mm)225
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic valves