Publicar produtos
Stainless steel shower panel with hand shower fitting F5LT2021
Stainless steel shower panel with hand shower fitting F5LT2021

    Stainless steel shower panel with hand shower fitting F5LT2021

    Traduzido por Google,
    Painel de chuveiro de aço inoxidável F5L-Therm para montagem na parede com termostato monocomando DN 15 e kit de encaixe para chuveiro de mão. Para conexão à água quente e fria. Bloco de funções com cartucho de mistura integrado e unidade de higiene pré-montada, incluindo sensor com eletrônica de controle para realizar descarga automática de higiene da água, desinfecção térmica controlada por programa (cartucho de válvula de descarga com solenoide de bypass adicional necessário) e armazenamento de dados estatísticos. Cartucho misturador controlado termostaticamente com elemento de expansão e proteção ativa contra escaldadura, bem como parada de temperatura ajustável e à prova de giro e tecnologia de disco cerâmico. Construção toda em metal, partes visíveis altamente polidas, cromadas. Trilho de chuveiro de latão cromado pré-montado com suporte de chuveiro de mão ajustável em altura e chuveiro de mão de latão cromado, chuveiro com jato de chuva, diâmetro de 110 mm, mangueira de chuveiro de 900 mm. Carcaça feita de aço inoxidável com superfície de função elevada e tampas de cobertura feitas de plástico. Com conexões ajustáveis ​​e traváveis ​​com dispositivo antirrefluxo e filtros. Lavagem higiênica ativada, intervalo fixo de 24 horas. Com opção para parametrização e comunicação via controle remoto bidirecional opcional. Unidade de higiene opcional para operação com bateria de lítio de 6 V (CR-P2) por encaixe ou fonte de alimentação separada via unidade de fonte de alimentação plug-in 6,75 V/12 V DC. Dimensões do invólucro 235 x 1160 x 90 mm (L x A x P) O compartimento da bateria, incluindo bateria ou unidade de fonte de alimentação com cabo de extensão, deve ser encomendado separadamente.
    Especificação
    • Additional connections no
      With backflow preventer yes
      Circulation no
      Compatible A3000 open no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Default automatic hygiene flush fixed interval 24 hours
      With filter yes
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      For hand shower yes
      Hygiene flushing yes
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 A
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material casing stainless steel
      Material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Overall depth 90 mm
      Overall height 1,160 mm
      Overall width 235 mm
      Parameterization remote control
      Power supply connection 6,75 / 12 V DC
      Position of power connection from top / backside
      Type of power supply Other
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Shower pipe draining no
      With shower set yes
      Sound insulation no
      Surface finish casing satin finished
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      With transformer/power supply no
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of sensor opto-electronic sensor
      Type of shower shower panel
      Volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Position of water connection from top / backside
      With soap dish no
      Accent colour chrome-look (glossy)
      Basic colour stainless steel-look
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030066510
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosManual showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1160
    • Largura (mm)235
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África