Publicar produtos
Stainless steel shower panel F5LT2022
Stainless steel shower panel F5LT2022

    Stainless steel shower panel F5LT2022

    Traduzido por Google,
    Painel de chuveiro de aço inoxidável F5L-Therm para montagem na parede com termostato monocomando DN 15 e bico de conexão para chuveiro. Para conexão com água quente e fria. Bloco de funções com cartucho de mistura integrado e mecanismo para uma unidade de higiene da água opcional para descarga automática de higiene da água, desinfecção térmica controlada por programa (cartucho de válvula de descarga operada por solenoide de bypass adicional necessário) e armazenamento de dados estatísticos. Cartucho misturador controlado termostaticamente com elemento de expansão e proteção ativa contra escaldadura, bem como parada de temperatura ajustável e à prova de giro e tecnologia de disco cerâmico. Construção toda em metal, partes visíveis altamente polidas, cromadas. Bicos de conexão para chuveiro KWC DN 15 separado necessário com regulador de fluxo pré-instalado de 9,0 l/min. Caixa de aço inoxidável com superfície de função elevada e tampas de cobertura feitas de plástico. Com conexões ajustáveis ​​e traváveis ​​com dispositivo antirrefluxo e filtros. Dimensões da caixa 235 x 1160 x 90 mm (L x A x P) O chuveiro deve ser encomendado separadamente.
    Especificação
    • Additional connections no
      With backflow preventer yes
      Circulation no
      Compatible A3000 open no
      Connection with pay water dispenser not possible
      With filter yes
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      For hand shower no
      Hygiene flushing prepared
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 A
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material casing stainless steel
      Material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Overall depth 90 mm
      Overall height 1,160 mm
      Overall width 235 mm
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Shower pipe draining no
      Shower head for separately shower head
      With shower set no
      Sound insulation no
      Surface finish casing satin finished
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of shower shower panel
      Volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Position of water connection from top / backside
      With soap dish no
      Accent colour chrome-look (glossy)
      Basic colour stainless steel-look
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030066541
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosManual showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1160
    • Largura (mm)235
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)9.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África