Publicar produtos
Shower panel made of MIRANIT with hand shower fitting F5LT2028
Shower panel made of MIRANIT with hand shower fitting F5LT2028

    Shower panel made of MIRANIT with hand shower fitting F5LT2028

    Traduzido por Google,
    Painel de chuveiro F5L-Therm feito de material mineral para montagem na parede com termostato monocomando DN 15 e kit de encaixe para chuveiro de mão. Para conexão com água quente e fria. Bloco de funções com cartucho de mistura integrado e mecanismo para uma unidade de higiene da água opcional para descarga automática de higiene da água, desinfecção térmica controlada por programa (cartucho de válvula de descarga operada por solenoide de bypass adicional necessário) e armazenamento de dados estatísticos. Cartucho misturador controlado termostaticamente com elemento de expansão e proteção ativa contra escaldaduras, bem como parada de temperatura ajustável e à prova de giro e tecnologia de disco cerâmico. Construção toda em metal, partes visíveis altamente polidas, cromadas. Trilho de chuveiro de latão cromado pré-montado com suporte para chuveiro de mão ajustável em altura e chuveiro de mão de plástico cromado, chuveiro com jato de chuva, diâmetro de 110 mm, mangueira de chuveiro de 900 mm. Caixa com superfície de função elevada feita de material mineral aglomerado com resina MIRANIT com superfície lisa sem poros (resistente a temperaturas de até 80 °C), cor branco alpino. Com conexões ajustáveis ​​e traváveis ​​com dispositivo antirrefluxo e filtros. Dimensões do alojamento 235 x 1160 x 100 mm (L x A x P)
    Especificação
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      circulation no
      compatible A3000 open no
      connection with pay water dispenser not possible
      with filter yes
      adjustable flow time no
      functional principle manual
      for hand shower yes
      hygiene flushing prepared
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 A
      Locking mechanism Top section, ceramic
      material casing mineral material
      material code casing Miranit
      material fitting brass-look
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing with thermostat
      overall depth 100 mm
      overall height 1,160 mm
      overall width 235 mm
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      with shower set yes
      sound insulation no
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection yes
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of shower shower panel
      volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      water connection hose (gland nut)
      position of water connection from top / backside
      with soap dish no
      Accent colour chrome-look (glossy)
      Basic colour white
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030066548
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosManual showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1160
    • Largura (mm)235
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África