Publicar produtos
Hygiene unit for F5L single-lever mixers ACLX1001
Hygiene unit for F5L single-lever mixers ACLX1001

    Hygiene unit for F5L single-lever mixers ACLX1001

    Traduzido por Google,

    Unidade de higiene para misturador monocomando F5L, projeção de 100 mm, para realizar descarga higiênica automática e desinfecção térmica controlada por programa. Bloco de funções com 2 cartuchos de válvulas solenoides e unidade de controle eletrônico feita de plástico para montagem na parede, para operação com bateria ou rede elétrica, 6 V DC. Descarga higiênica da água ativada, intervalo fixo de 24 horas e salvamento de dados estatísticos. Com opção para parametrização e comunicação via controle remoto bidirecional opcional.

    O compartimento da bateria, incluindo a bateria ou a unidade de fonte de alimentação plug-in, deve ser encomendado separadamente.

    Especificação
    • Quantity 1
      Quantity uom piece
      Power supply connection 6 - 24 V DC
      Power consumption 3 Voltampere
      Protective system IP IP67
      Integral Accessories Electronic control unit
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030068985
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosComplementary parts taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoThermostatic mixing valves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África