Publicar produtos
MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05L
MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05L

    MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05L

    Traduzido por Google,
    Dispensador MEDCARE para sabonetes líquidos e desinfetantes para montagem na parede, corpo em aço inoxidável (lavável na máquina de lavar louça até 60 °C), superfície com acabamento acetinado, espessura do material de 1,25 mm, tampa de saída em plástico cinza, para frascos Euro-bottle padrão de 500 ml (a serem fornecidos pelo cliente), com alavanca de acionamento em aço inoxidável de 223 mm, incluindo suporte de parede e material de montagem. Dimensões: 82 x 287 x 223 mm (L x A x P). A bomba descartável de plástico deve ser adquirida separadamente.
    Especificação
    • filling quantity 500
      filling quantity uom ml
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.25 mm
      overall depth 223 mm
      overall height 287 mm
      overall width 82 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable disinfectant and liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      accent colour grey
      basic colour stainless steel-look
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600003339
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosSoap dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)287
    • Largura (mm)82
    • Profundidade (mm)223
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.57
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África