Publicar produtos
MEDCARE Folding support rail with toilet roll holder MEDC0009
MEDCARE Folding support rail with toilet roll holder MEDC0009

    MEDCARE Folding support rail with toilet roll holder MEDC0009

    Traduzido por Google,
    Trilho de suporte dobrável MEDCARE com suporte para rolo de papel higiênico para montagem na parede, aço inoxidável, superfície revestida em cinza basalto, dois níveis de trilho paralelos, trilho superior de 32 mm, trilho inferior de 27 mm, espessura do material de 1,5 mm, tampas de plástico, proteção contra dobramento acidental, placa de montagem em aço inoxidável com revestimento em poliamida cinza basalto, capacidade de carga de até 150 kg, material de montagem a ser fornecido pelo cliente. Dimensões: 113 x 234 x 700 mm (L x A x P)
    Especificação
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 700 mm
      overall height 234 mm
      overall width 113 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of grab rail support bar
      type of mounting wall mounting
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600003778
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de produtosGrab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)234
    • Largura (mm)113
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África