Publicar produtos
PLANOX Washbasin unit with electronic washbasin mixer PL18UEM
PLANOX Washbasin unit with electronic washbasin mixer PL18UEM

    PLANOX Washbasin unit with electronic washbasin mixer PL18UEM

    Traduzido por Google,
    Lavatório PLANOX com cuba soldada sem emendas, com três cubas, adequado para montagem na parede, para ligação de água quente e fria pela parte traseira direita ou esquerda. Corpo em aço inoxidável com acabamento acetinado, espessura do material de 1,5 mm. Válvula de escoamento central, G 1 1/2 B, com furos planos, incluindo material de montagem. Pronto para instalação, com misturadores eletrônicos para lavatório F5E-Mix, controlados optoeletronicamente e acionados por movimento manual. Eletrônica de controle, cartucho de válvula solenoide, bateria de lítio de 6 V (CR-P2) e sensor em caixa totalmente metálica, em latão cromado polido. Alavanca de temperatura com batente ajustável e anti-rotação. Arejador antifurto, design SLIM, com controlador de vazão integrado de 5,0 l/min. Descarga higiênica ativada 24 horas após a última ativação, desligamento de segurança para reflexão contínua e armazenamento de dados estatísticos. Parametrização e comunicação possíveis através de controle remoto bidirecional opcional. Dimensões: 1800 x 530 x 450 mm (L x A x P) Largura da área de lavagem: 600 mm
    Especificação
    • material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      number of waste holes 1
      overall depth 450 mm
      overall height 530 mm
      overall width 1,800 mm
      rear upstand no
      splash back yes
      surface finish satin finished
      type of mounting wall mounting
      type of waste kit perforated waste
      waste hole position centre
      waste kit included yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600004044
    • Familia de productoWashbasins & Washtroughs
    • Grupo de produtosWashtroughs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)530
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash troughs

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África