Publicar produtos
F5LME Hybrid washbasin tap F5LME005
F5LME Hybrid washbasin tap F5LME005

    F5LME Hybrid washbasin tap F5LME005

    Traduzido por Google,
    Torneira híbrida para lavatório F5LME DN 15, com misturador de coluna e bica giratória com trava na posição central. Ângulos de giro ajustáveis ​​de 50°, 120° e 360°. Para conexão de água quente e fria através de mangueiras com filtro. Misturador monocomando com cartucho misturador com tecnologia de disco cerâmico e controle de temperatura ajustável e anti-rotação. Acionamento alternativo por reflexão manual através de sensor optoeletrônico para liberação de água controlada por tempo, com temperatura de mistura predefinida. Cartucho misturador, válvula solenoide e sensor com eletrônica de controle em corpo totalmente metálico, em aço inoxidável escovado. Controlador de jato laminar com controlador de vazão integrado (8,0 l/min). Projeção de 220 mm. Descarga higiênica com água ativada 24 horas após o último acionamento, desligamento de segurança para reflexão contínua e salvamento de dados estatísticos. Com opção de parametrização e comunicação via controle remoto bidirecional opcional. Opcionalmente, pode ser operado com bateria, com compartimento para bateria incluindo uma bateria de lítio de 6 V (CR-P2) por acessório, para instalação sob a pia da cozinha, ou com alimentação independente através de uma fonte de alimentação CC de 6,75 V/12 V ou acessórios do sistema aberto AQUA 3000. O compartimento para bateria, incluindo a bateria ou a fonte de alimentação com cabo de extensão, deve ser encomendado separadamente.
    Especificação
    • depressurised no
      with filter yes
      functional principle manual
      hygiene flushing prepared
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting stainless steel
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing yes
      pop-up waste set no
      with rosettes/cover plate no
      spout rotating, top
      spout projection 175 mm
      surface finish fitting brushed
      temperature limit yes
      thermal disinfection yes
      type of mounting tap hole
      type of operation manual operation
      type of tap pillar tap
      volume flow rate at 3 bar 0.13 l/s
      water connection hose (gland nut)
      accent colour none
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600008404
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosManual taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)292
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África