Publicar produtos
EXOS Electronic Hand Dryer EXO220X
EXOS Electronic Hand Dryer EXO220X

    EXOS Electronic Hand Dryer EXO220X

    Traduzido por Google,

    Secador de mãos EXOS para montagem em parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material de 1,2 mm, com sensor de proximidade controlado optoeletronicamente sem contato, temperatura do ar quente ajustável, alcance do sensor ajustável de 10 a 25 cm, proteção de operação contínua com desligamento automático após 60 segundos, velocidade do ar ajustável, cabo e plugue fornecidos pelo cliente.

    Tensão de conexão: 230 V, 50-60 Hz
    Potência total: 1000 W
    Aquecedor: 500 W
    Motor: 500 W
    Volume de ar: 80 m³/h
    Velocidade do ar: 95-115 m/s
    Nível de ruído: 76,2 dB(A)
    Classe de proteção IPX1
    Classe de proteção I

    Especificação
    • air velocity adjustable
      blower output 80 Cubic Meter/Hour
      input supply voltage Hz 50 Hertz (1/second)
      input supply voltage V 220 Volt
      input supply voltage V max 240 Volt
      input supply voltage V min 220 Volt
      heating power 500 Watt
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      motor power 500 Watt
      overall depth 120 mm
      overall height 325 mm
      overall width 200 mm
      protective system IP IPX1
      sound level 76.2 Decibels (A Weighting)
      total power 1,000 Watt
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      accent colour stainless steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600008883
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosHand dryers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)325
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)4.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHand driers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África