Publicar produtos
EXOS Toilet brush holder EXO687X
EXOS Toilet brush holder EXO687X

    EXOS Toilet brush holder EXO687X

    Traduzido por Google,
    Suporte para escova de vaso sanitário EXOS para montagem na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material de 1,5 mm, estrutura frontal fechada, escova com cabo de aço inoxidável e cabeça de escova de náilon preto, suporte para escova à direita, bandeja coletora de plástico removível, material de montagem incluído.
    Especificação
    • brush colour black
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 97 mm
      overall height 298 mm
      overall width 110 mm
      surface finish satin finished
      type of brush CNS-nylon
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600008886
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosToilet brush holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)298
    • Largura (mm)110
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)1.07
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet brush holders

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África