Publicar produtos
COLOSSEO GRIGIONI 45x90x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO GRIGIONI 45x90x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO GRIGIONI 45x90x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO GRIGIONI 45x90x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO GRIGIONI 45x90x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO GRIGIONI 45x90x2 - sintered stone tiles
COLOSSEO GRIGIONI 45x90x2 - sintered stone tiles

    COLOSSEO GRIGIONI 45x90x2 - sintered stone tiles

    Traduzido por Google,
    L'Altra Pietra® é a coleção mais completa e exclusiva de pedra sinterizada de corpo inteiro para aplicações em superfícies externas, 48 cores em 11 formatos padrão diferentes, espessura de 2 cm (3/4") (lajes até 120x240x2cm, 48"x96"x3 /4"). A melhor reprodução de pedra natural 100% fabricada na Itália, preços competitivos e todas as características técnicas superlativas do grés porcelânico fino. Propriedades que tornam este produto o pavimento e revestimento mais adequado para qualquer pequena e grande obra tanto pública como pivada, pois os custos operacionais são reduzidos (baixa absorção, resistente a manchas, fácil de limpar) com garantia de qualidade em toda a produção com grande satisfação do cliente e arquitetos. A gama inclui a coleção Combine Indoor & Outdoor, uma seleção de superfícies interiores com espessura e rugosidade reduzidas para criar ambientes em continuidade com o exterior. Colosseo Grigioni reproduz fielmente o exclusivo granito suíço Onsernone com a garantia de alta qualidade e seleção de primeira escolha em todo o fornecimento.
    Especificação
    • Paving/cladding tiles “L’ALTRA PIETRA® Colosseo Grigioni" made in Italy, rectified in 2 cm thickness. Full body material unglazed porcelain stoneware. Dimension 45x90cm. High resistance material, frost resistant, antislip R11 A+B+C and drive over. Complying to the standard EN 14411 e ISO 13006 annex G group BIa with E≤0,5% UGL.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolosseo_grigioni_45x90x2
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosNatural stone effect
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)20
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalSintered stone
    • Material secundárioPorcelana
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)18.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 63 40
    • Título CSI MasterFormat 2014Stone Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring