NeoTherm é uma ventilação direta, combustão selada, caldeira hidrônica de condensação ou aquecedor de água de volume com até 96% de eficiência térmica que modula com uma redução de 5 para 1. Possui um trocador de calor em aço inoxidável ASME, sistema de ignição por faísca e baixas emissões de NOx (menos de 10 ppm), para um pacote fácil de usar e ecológico. O NeoTherm é construído como padrão com o novo Sistema de Controle Integrado LAARS que coloca o controle de ignição, controle de temperatura e limite alto em um dispositivo fácil de usar que faz tudo com uma interface de tela sensível ao toque grande e fácil de usar. O sistema de controle PID possui proteção contra congelamento e muitos outros recursos.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |