Publicar produtos
High-Efficiency FT Series Floor Boiler

High-Efficiency FT Series Floor Boiler

Traduzido por Google,

Somente aquecimento da série FT

Calor e água quente para todos

O avançado trocador de calor de tubo de incêndio da caldeira da série FT usa a mais recente tecnologia em construção de tubo de incêndio com um design de aço inoxidável resistente à corrosão, resultando em resposta rápida de aquecimento, eficiência ultra-alta e anos de serviço confiável. Com 38" de altura, esta potência pode gerenciar as necessidades atuais de aquecimento e água quente.

As conexões superiores tornam esta unidade um retrofit fácil! Combine-o com um aquecedor de água indireto de aço inoxidável Laars-Stor e este par de alta eficiência pode servir seus rodapés, radiadores radiantes de ferro fundido - você escolhe. Fique aquecido e comece a economizar hoje!

Especificação
  • Taking Condensing Off-the-Wall

    Built-in Low Loss Header

    Integral low loss header hydraulically separates the boiler loop from the home's heating loop. Simple connection to the system's supply and return and the boiler piping is complete!

    10:1 Turndown

    Boiler and combi units modulate seamlessly from 100% to 10% of input during heat demand with full input during domestic demand. The means energy and fuel savings!

    Cascade Up to 20 Units

    The perfect solution for larger homes, small to mid-size multi-family applications, and light commercial jobs, as up to 20 boilers of the same model can be combined together.

    Ultra High Efficiency

    Environmentally friendly ultra high 95% AFUE efficiency

    Multiple Venting Options

    PVC, CPVC, Polypropylene and Stainless Steel
    Two-pipe or two-pipe to concentric venting

    All Piping Connections Located on Top

    Uniquely designed for the replacement market with 100% of connections on the top of the unit - including domestic recirc
    An easy retrofit for all boilers - even older cast iron units!

    Contractor & Installation Friendly

    • Quick set-up control functions
    • Built-in low loss header
    • Easy front access - securely hinged panel requires no screws
    • Left side panels (3) for additional access
    • Multiple vent configuration options - bazooka or separate
    • Thermostatic mixing valve included with EVERY combi unit
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaft-series-floor-boiler
  • Familia de productoCondensing Boilers
  • Grupo de produtosFT Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas fired condensing boilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers

Disponibilidade da região

América do Norte
United States