Design de economia de espaço montado na parede ou no chão
O aquecedor de água elétrico sem tanque refrigerado por ventilador da série F (anteriormente C2N) da Laars Heating Systems foi projetado para acomodar aplicações de aquecimento de fluidos industriais leves onde a demanda está entre 36 e 50 kW e o fluxo total é igual ou inferior a 15 gpm (56,8 L-Min). ). Os aquecedores são ativados apenas quando necessário e fornecem um fornecimento ilimitado de água quente para atender às necessidades de sua aplicação industrial leve. Os aquecedores são ativados a 0,75 gpm (2,8 L-Min) com opções de baixo fluxo disponíveis, dependendo do aquecedor.
A Série F é adequada para uma variedade de mercados industriais leves, incluindo produtos farmacêuticos, alimentos e bebidas, plantas de tratamento de águas residuais, manufatura, plantas municipais, zoológicos, hospedagem e transporte.
Características padrão
Recursos opcionais
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |