Publicar produtos
Combi-Heat® - Combination Water Heater with Heating Coils

Combi-Heat® - Combination Water Heater with Heating Coils

Traduzido por Google,

Conforto doméstico perfeito e água potável de uma única fonte de economia de energia. Permutador de calor de bobina de aço revestido de vidro de 1" de parede dupla, patenteado.

Combi-Heat - Residencial - Combinação de Água e Aquecedor de Espaço (Faixa de Tamanho: 50 e 75 Galões) - Interior

Recursos combinados de calor

  • Controle Inteligente de Gás
  • Desempenho aprimorado - classificações aprimoradas de entrega na primeira hora e diferenciais de temperatura mais apertados.
  • Sistema Avançado de Controle de Temperatura - O microprocessador monitora e controla constantemente a operação do queimador para manter os níveis de temperatura da água consistentes e precisos.
  • Diagnóstico Inteligente - Uma luz LED verde exclusiva avisa o instalador durante a inicialização e fornece dez códigos de diagnóstico diferentes para auxiliar na solução de problemas.
  • Indicação de piloto ligado - O LED verde piscando fornece indicação positiva de que o piloto está ligado. (Não disponível em modelos fotovoltaicos)
  • Poço termométrico imerso separado - Poço termométrico composto de polímero avançado de alta resistência fornece isolamento entre o sensor de temperatura elétrico e a água circundante. Não há necessidade de drenar o tanque ao remover a válvula de gás. (Não disponível em modelos fotovoltaicos)
  • Trocador de calor de parede dupla interna - A bobina de aço revestida com vidro OD de parede dupla de 1-1/2" garante a separação de água potável e fluido de aquecimento.

O Laars Combi Heat é fácil de instalar e funciona de forma semelhante a um aquecedor de água convencional. Quando há necessidade de água quente sanitária, a água entra no fundo do tanque e a água quente do topo do tanque é fornecida à carga.

Quando há uma demanda por aquecimento ambiente, uma bomba circula a água através da bobina dentro do tanque e para os emissores de calor. O acumulador é mantido à temperatura desejada para a água quente sanitária. Como essa temperatura é mais baixa do que os sistemas hidrônicos convencionais, o sistema de fornecimento de aquecimento ambiente precisa ser um pouco maior que o normal. Alternativamente, o tanque de armazenamento pode ser operado a uma temperatura de água mais alta; isso requer válvulas de têmpera para evitar queimaduras nas torneiras.

Especificação
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalaars-combi-heat
  • Familia de productoCombination Space Heating Water Heaters
  • Grupo de produtosCombi-Heat®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Código ETIMEC010868
  • Nome ETIMGas-fired water heater
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 30
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

América do Norte
United States