Publicar produtos
LAARS-Stor® - Indirect Water Heaters

LAARS-Stor® - Indirect Water Heaters

Traduzido por Google,

Os modelos indiretos de parede simples e de parede dupla da Laars Heating Systems são aquecedores de água confiáveis e duráveis que fornecem um volume sem precedentes de água quente. Eles são construídos para durar, sem problemas, eficientes e oferecem alta capacidade de entrega por anos.

A engenhosa parede única Laars-Stor™ foi projetada para fornecer a menor queda de pressão, a maior saída de água quente e a maior quantidade de área efetiva de transferência de calor real de qualquer aquecedor de água indireto na indústria.

Especificação
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalaars-stor
  • Familia de productoIndirect Water Heaters
  • Grupo de produtosLAARS-Stor®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 30
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

América do Norte
United States