Publicar produtos
H Series Tankless Electric Water Heater
H Series Tankless Electric Water Heater

    H Series Tankless Electric Water Heater

    Traduzido por Google,

    Precisão de água quente montada na parede

    O sistema de aquecimento comercial da série H sem tanque elétrico da Laars (anteriormente HL) é construído para ser o melhor ® , oferecendo capacidade de aquecimento, durabilidade e precisão líderes do setor. A Série H, com uma faixa flexível de 5 a 25 kW (17.000 - 85.300 BTU/h), é adequada para uma variedade de mercados comerciais, incluindo edifícios comerciais, escolas, hospitais, instalações esportivas e restaurantes. Os recursos do sistema de aquecimento Laars Commercial Tankless Electric H Series incluem várias seleções de tensão monofásica e trifásica, elementos revestidos em incoloy 800 de baixa densidade de watts, queda de pressão mínima, touch pad LED, controle de temperatura PID, gabinete NEMA 4 (padrão para 25kW modelo, opcional para outros), um reset manual bimetálico e uma ativação de baixo fluxo de 0,15 GPM opcional.

    Se você precisa de água quente intermitente, controle de baixo fluxo, aquecimento de reforço ou água deionizada em escolas, hospitais ou cozinhas comerciais, temos um aquecedor de água comercial sem tanque com eficiência energética que fornece controle preciso da temperatura.

    Características padrão

    • Controlador de Temperatura PID
    • Incoloy 800 Elementos
    • Elemento de Baixa Densidade de Watt
    • Interruptores Triac Resfriados a Líquido
    • Reinicializações manuais bimetálicas
    • Anexos NEMA 1
    • Capacidade de recirculação
    • Operação de toque simples
    • Montado na parede
    • Conexões de 3/4"
    • Fácil de instalar
    • Desempenho confiável e manutenção mínima
    • ETL (Edison Testing Labs) Certificado de acordo com os padrões UL

    Recursos opcionais

    • Anexos NEMA 4
    • Gabinetes NEMA 4X
    • Integração de Sistemas de Gestão Predial
    • Ativação de baixo fluxo
    • Pacote de alta temperatura
    • Bloqueio de Temperatura
    • Sistema de Proteção TE2
    • Sistema de purga à prova de explosão
    Especificação
    • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

      The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

      Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

      As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalaars-h-series-tankless-electric-water-heater
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de produtosTankless
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCComutador de calor
    • Código ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCCommercial water heaters
    • Código UNSPSC40101826
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectric instantaneous water heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11 11
    • Título OmniclassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States