Publicar produtos
Return Grille L-RA-P
Return Grille L-RA-P
Return Grille L-RA-P
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA-P

    Traduzido por Google,

    A grelha de perfuração redonda L-RA-P

    Especificação
      • Ventilation grille with aluminum frame and round perforated sheet, electrostatic powder coated.
      • The powder coating prevents oxidation or deterioration of the paint over time.
      • Its architectural and lightweight design allows it to be a suitable option for passive or forced ventilation in any type of ceiling.
      • Sheet with round perforations of 5 mm diameter.
      • It can be used for injection or extraction of air in any type of enclosure, whether residential or institutional.
      • The measurement is Width by Height (A X B).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaL-RA-P
    • Familia de productoReturn Grilles
    • Grupo de produtosReturn Grilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Nome UNSPSCAir diffusers
    • Código UNSPSC40101505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation grilles
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 13
    • Título OmniclassReturn Air Grilles
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte