Publicar produtos
Single Deflection Supply Grille L-V
Single Deflection Supply Grille L-V
Single Deflection Supply Grille L-V
Single Deflection Supply Grille L-V
    LAMINAIRE

    Single Deflection Supply Grille L-V

    4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A LV é uma grelha de alimentação de deflexão única com lâminas frontais verticais.

    Especificação
    • Blades characteristics: 1.3mm gauge, individually adjustable, 0.75" spacing.

      Nominal Size (width or height) from 4" through 60" in 2" increments.

      Material: Aluminium AA6063.

      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaL-V
    • Familia de productoSupply Grilles
    • Grupo de produtosSupply Grilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Nome UNSPSCAir diffusers
    • Código UNSPSC40101505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_94_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir ventilation grilles
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 15
    • Título OmniclassSupply Air Grilles
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte