Publicar produtos
Fachada Ventilada/ Sistema com Grampos
Fachada Ventilada/ Sistema com Grampos
Fachada Ventilada/ Sistema com Grampos
Fachada Ventilada/ Sistema com Grampos
Fachada Ventilada/ Sistema com Grampos
Fachada Ventilada/ Sistema com Grampos
    Laminam

    Fachada Ventilada/ Sistema com Grampos

    GRAMPOS/ FIXAÇÃO À VISTA

    As placas Laminam podem ser aplicadas em fachada ventilada mediante grampos metálicos com a função de retenção mecânica. A parte à vista do grampo pode ser pintada com várias colorações RAL em função do acabamento da placa Laminam escolhida. Podem ser utilizadas tanto placas Laminam 3+, como placas Laminam 5+, em função dos desempenhos exigidos e das características do edifício e do local.

    Laminam Spa produz e fornece placas de grés porcelanato para a construção de fachadas ventiladas/ cortina. A execução é de responsabilidade de empresas especializadas que se encarregam do projeto e da instalação. O Gerenciamento de Projetos da Laminam SpA fornece assistência técnica e os valores de resistência da placa ao vento para um dimensionamento correto e uma instalação correta.

    Entre em contato com a Laminam

    Especificação
    • - Placa de grés porcelanato Laminam

      Revestimento externo realizado com porcelana laminada obtida por moagem húmida de matérias-primas argilosas, rochas graníticas e metamórficas, com componente feldspático e pigmentos cerâmicos. Compactada por formação especial em Compatter e sinterização a 1200°C, com cozedura híbrida (gás/elétrica). Com borda retificada monocalibre e com reforço estrutural realizado com fibra de vidro aplicada mediante processo industrial controlado (esteira de fibra de vidro aplicada na parte traseira). Espessura nominal …/….

      Formatos: 500x3000mm/ 1000x3000mm/ 810x3240mm ou sub-formatos adequados para o projeto.

      Laminam SpA fornecerá ao projetista e ao Gerente de Obras os gráficos e os valores de projeto de resistência da placa relativos ao sistema adotado.

      - Fornecimento, colocação de subestrutura e placas Laminam em fachada

      - Levantamentos, dimensionamento, projeto executivo.

      - Subestrutura realizada com perfis de alumínio ou aço, de forma e secção adequada, devidamente dimensionados com base em cálculo estrutural, fixados à parede mediante suportes em “L” de alumínio ou aço. Esses suportes seguram os perfis, permitindo-lhes as dilatações térmicas mediante pontos de ancoragem fixos e deslizantes. Buchas de fixação à parede devidamente dimensionadas e adequadas ao tipo de parede.

      - Encaixe mecânico realizado por grampos de aço inox ou equivalentes para a fixação das placas de revestimento na subestrutura. Os grampos serão pintados em função da cor das placas e fixados nos perfis mediante rebites ou parafusos autorroscantes. A distância horizontal entre os grampos e, consequentemente, da subestrutura de alumínio, deve ser estabelecida em função do local, da altura do edifício e da pressão do vento. Junta mínima de 5 mm entre as placas.

      - Fornecimento de intradorsos em placas Laminam.

      - Colocação de subestrutura e placas Laminam, incluindo mão de obra, equipamentos, elementos de fixação (buchas, parafusos, etc.), corte das placas para obtenção dos subformatos a partir dos formatos principais.

      Itens não incluídos na proposta (despesas a cargo do cliente):

      - IVA;

      - fornecimento e colocação de material isolante;

      - andaimes e/ou plataformas;

      - despesas do estaleiro;

      - eliminação de caixas de embalagem e/ou entulho;

      - fecho inferior e superior noutro material;

      - tudo o que não foi expressamente previsto na proposta.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaceramic-slab-clamp-system
    • Familia de productoCeramic slab application
    • Grupo de produtosVentilated façades/ Rainscreen
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2018-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)3.5
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)24.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores