Publicar produtos
Fachada Ventilada/ Sistema com Ancoragens de Corte Interior
Fachada Ventilada/ Sistema com Ancoragens de Corte Interior
Fachada Ventilada/ Sistema com Ancoragens de Corte Interior
Fachada Ventilada/ Sistema com Ancoragens de Corte Interior
    Laminam

    Fachada Ventilada/ Sistema com Ancoragens de Corte Interior

    ANCORAGENS DE CORTE INTERIOR

    As placas Laminam podem ser aplicadas em fachada ventilada mediante ancoragens de corte interior inseridas na parte traseira da placa e ancoradas na subestrutura. Com este sistema podem ser utilizadas as placas Laminam 12+.

    Laminam Spa produz e fornece placas de grés porcelanato para a construção de fachadas ventiladas/ cortina. A execução é de responsabilidade de empresas especializadas que se encarregam do projeto e da instalação. O Gerenciamento de Projetos da Laminam SpA fornece assistência técnica e os valores de resistência da placa ao vento para um dimensionamento correto e uma instalação correta.

    Entre em contato com a Laminam

    Especificação
    • - Placa de grés porcelanato Laminam

      Revestimento externo realizado com porcelana laminada obtida por moagem húmida de matérias-primas argilosas, rochas graníticas e metamórficas, com componente feldspático e pigmentos cerâmicos. Compactada por formação especial em Compatter e sinterização a 1200°C, com cozedura híbrida (gás/elétrica). Com borda retificada monocalibre e com reforço estrutural realizado com fibra de vidro aplicada mediante processo industrial controlado (esteira de fibra de vidro aplicada na parte traseira). Espessura nominal 12mm.

      A placa é furada previamente mediante a utilização de ferramentas diamantadas segundo as indicações do desenho executivo. A profundidade e a secção serão indicadas pelo fabricante das ancoragens de corte interior.

      Formatos: 1620x3240mm ou sub-formatos adequados para o projeto.

      Laminam SpA fornecerá ao projetista e ao Gerente de Obras os gráficos e os valores de projeto de resistência da placa relativos ao sistema adotado.

      - Fornecimento e colocação da subestrutura

      - Levantamentos, dimensionamento, projeto executivo com elaboração da lista de quantidades, formatos e esquema dos furos.

      - Subestrutura composta por uma trama dupla de perfis de alumínio ou aço:

      1. Trama primária: os perfis verticais, de forma e secção adequada, devem ser devidamente dimensionados com base em cálculo estrutural e fixados à parede mediante suportes em “L” de alumínio ou aço. Esses suportes seguram os perfis, permitindo-lhes as dilatações térmicas mediante pontos de ancoragem fixos e deslizantes. Buchas de fixação à parede devidamente dimensionadas e adequadas ao tipo de parede;

      2. Trama secundária: composta por perfis horizontais com secção adequada para permitir a fixação dos ganchos.

      - Fixação mecânica na subestrutura horizontal mediante ganchos metálicos fixados na placa por intermédio de ancoragens de corte interior de aço inox alojadas nos furos de profundidade e secção adequadas. A distância horizontal dos ganchos e, portanto, das ancoragens de corte interior deve ser estabelecida em função do local, da altura do edifício e da pressão do vento. Junta mínima de 5 mm entre as placas.

      - Fornecimento de intradorsos em placas Laminam.

      - Colocação de subestrutura e placas Laminam, incluindo mão de obra, equipamentos, elementos de fixação (buchas, parafusos, etc.), corte das placas para obtenção dos subformatos a partir dos formatos principais.

      Itens não incluídos na proposta (despesas a cargo do cliente):

      - IVA;

      - fornecimento e colocação de material isolante;

      - andaimes e/ou plataformas;

      - despesas do estaleiro;

      - eliminação de caixas de embalagem e/ou entulho;

      - fecho inferior e superior noutro material;

      - tudo o que não foi expressamente previsto na proposta.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaceramic-slab-undercut-anchor-system
    • Familia de productoCeramic slab application
    • Grupo de produtosVentilated façades/ Rainscreen
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2018-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1620
    • Largura (mm)3240
    • Profundidade (mm)12.5
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)157.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic panels
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19
    • Título OmniclassWall Panels
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls