Publicar produtos
Outdoor Cladding / Installation on Thermal Insulation System
Outdoor Cladding / Installation on Thermal Insulation System
Outdoor Cladding / Installation on Thermal Insulation System
Outdoor Cladding / Installation on Thermal Insulation System
    Laminam

    Outdoor Cladding / Installation on Thermal Insulation System

    Traduzido por Google,

    Revestimento Exterior / Instalação em Sistema de Isolamento Térmico

    Para instalação em exteriores, é possível utilizar as lajes Laminam 3+ e Laminam 5/5+. Para escolher a laje certa, aconselhamos considerar a exposição solar, a posição geográfica e a cor das lajes (cores escuras e pretas tendem a atrair mais calor o que resulta em maior expansão térmica).
    A escolha do tamanho a ser utilizado na fachada deve ser cuidadosamente avaliada para permitir que o operador a instale corretamente (manuseio, reboco, colagem e martelamento) dependendo da altura da parede e dos equipamentos do canteiro de obras (andaimes, guindastes, elevadores).

    Entre em contato com a Laminam

    Especificação
    • Laminam 3+ (nominal thickness 3,5mm)

      Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

      Laminam 5 (nominal thickness 5,6mm)
      Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge.

      Laminam 5+ (nominal thickness 6mm)
      Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoutdoor-cladding-thermal-insulation-system
    • Familia de productoCeramic slab application
    • Grupo de produtosOutdoor Cladding
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição2
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)3.5
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioGlass fibre
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)24.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
    • Classificação IFCParede
    • Código ETIMEC011951
    • Nome ETIMWall covering applicator
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tile floor channels
    • Código CSI MasterFormat 201412 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramics
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes