Publicar produtos
Chapa Cerâmica/ Serie_Calce
Chapa Cerâmica/ Serie_Calce
Chapa Cerâmica/ Serie_Calce
Chapa Cerâmica/ Serie_Calce
Chapa Cerâmica/ Serie_Calce
Chapa Cerâmica/ Serie_Calce
Chapa Cerâmica/ Serie_Calce
Chapa Cerâmica/ Serie_Calce
    Laminam

    Chapa Cerâmica/ Serie_Calce

    CALCE

    Cores suaves, nuances delicadas inspiradas em gesso molhado e cimentos industriais. Materiais macios com aspecto contemporâneo, ícones de um design sofisticado.

    As características técnicas desta coleção tornam-na adequada quer para o mundo do design de interiores quer para as aplicações na arquitetura/construção civil.

    A série está disponível nos formatos 1000x3000 mm, 1620x3240 mm.

    Feito com tecnologia avançada, a placa Laminam associa à espessura reduzida e grandes dimensões, elevada resistência às tensões mecânicas, aos produtos químicos, ao desgaste, riscos, abrasão profunda e flexão; é fácil de limpar, resistente ao gelo e fogo, bolor e à ação dos raios UVA. Todas as características e propriedades cromáticas das placas são imutáveis, permanecem inalteradas ao longo do tempo e em todas as condições climáticas.

    Entre em contato com a Laminam

    Especificação
    • Laminam 3 (Espessura nominal 3mm)

      Porcelana laminada obtida por moagem com método úmido de matérias-primas de argila, e rochas graníticas e metamórficas, com componente feldspato e pigmentos cerâmicos. Compactada por formação especial em compatter e sinterização a 1200 ° C, com cozimento híbrido. De borda quadrada monocalibre.

      Laminam 3+ (Espessura nominal 3,5mm)

      Porcelana laminada obtida por moagem com método úmido de matérias-primas de argila, e rochas graníticas e metamórficas, com componente feldspato e pigmentos cerâmicos. Compactada por formação especial em compatter e sinterização a 1200 ° C, com cozimento híbrido. Com borda quadrada monocalibre e com reforço estrutural de material inerte (esteira em fibra de vidro aplicada na parte de trás).

      Laminam 5 (Espessura nominal 5,6mm)

      Porcelana laminada obtida por moagem com método úmido de matérias-primas de argila, e rochas graníticas e metamórficas, com componente feldspato e pigmentos cerâmicos. Compactada por formação especial em compatter e sinterização a 1200 ° C, com cozimento híbrido. De borda quadrada monocalibre.

      Laminam 5+ (Espessura nominal 6mm)

      Porcelana laminada obtida por moagem com método úmido de matérias-primas de argila, e rochas graníticas e metamórficas, com componente feldspato e pigmentos cerâmicos. Compactada por formação especial em compatter e sinterização a 1200 ° C, com cozimento híbrido. Com borda quadrada monocalibre e com reforço estrutural de material inerte (esteira em fibra de vidro aplicada na parte de trás).

      Laminam 12+ (Espessura nominal 12,5mm)

      Porcelana laminada obtida por moagem com método úmido de matérias-primas de argila, e rochas graníticas e metamórficas, com componente feldspato e pigmentos cerâmicos. Compactada por formação especial em compatter e sinterização a 1200 ° C, com cozimento híbrido. Com borda quadrada monocalibre e com reforço estrutural de material inerte (esteira em fibra de vidro aplicada na parte de trás).

      Laminam 20+ (Espessura nominal 20,5mm)

      Porcelana laminada obtida por moagem com método úmido de matérias-primas de argila, e rochas graníticas e metamórficas, com componente feldspato e pigmentos cerâmicos. Compactada por formação especial em compatter e sinterização a 1200 ° C, com cozimento híbrido. Com borda quadrada monocalibre e com reforço estrutural de material inerte (esteira em fibra de vidro aplicada na parte de trás).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaserie-calce-ceramic-slab
    • Familia de productoSerie
    • Grupo de produtosCalce
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-02-01
    • Número de edição2
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)3.5
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)24.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
    • Código CSI MasterFormat 201409 70 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniclassWall Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes