Publicar produtos
Add Table H66
Lammhults

Add Table H66

Traduzido por Google,
Add é uma pequena mesa lateral que vem até você, ou vem com você. A inclinação sutil da mesa traz suporte ao seu trabalho ou lazer sem a habitual intrusão das pernas do perímetro. O design inclinado cria uma sensação divertida de movimento para o ambiente baseado em atividades. A mesa Adicionar foi projetada para nunca estar a mais de um braço de distância. A mesa Add é uma extensão da família Add, incluindo várias cadeiras e bancos, bem como produtos de armazenamento, consulte as apresentações separadas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaddtable-h650
  • Familia de productoTables and Trolleys
  • Grupo de produtosAdd
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)660
  • Largura (mm)370
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)7.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia