Publicar produtos
Funk Table H110 D100
Lammhults

Funk Table H110 D100

Traduzido por Google,
Função, simplicidade e clareza definem a coleção de mesas Funk. O trabalho de escritório evoluiu à medida que os trabalhadores se encontram e trocam ideias em um número cada vez maior de ambientes. O espaço de trabalho agora pode ser uma sala de reuniões, um grande escritório aberto, um lounge ou até mesmo o café da empresa. Funk é uma grande coleção flexível, com uma forte identidade visual para o cenário do escritório, disponível para qualquer aplicação no local de trabalho moderno.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafunktable-h1100-d1000
  • Familia de productoTables and Trolleys
  • Grupo de produtosFunk
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1100
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia