Publicar produtos
Teius Bench H46 120
Lammhults

Teius Bench H46 120

Traduzido por Google,
A ideia do Teius foi baseada no desafio de combinar função, precisão e flexibilidade. O banco autônomo é a base, e mais bancos, encostos, apoios de braços e mesas de conexão podem ser adicionados para criar diferentes comprimentos de soluções de assentos estendidos, otimizados para ambientes específicos. Brinque com diferentes cores de assento e encosto ou opte por um visual monocromático. A estrutura é sempre revestida a pó e a base de alumínio reciclado vem pintada ou polida. Versatilidade e adaptabilidade combinadas com suas muitas áreas de uso são os pontos fortes e o núcleo dos assentos modulares Teius.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicateius-bench-h460-1200
  • Familia de productoModular Seating
  • Grupo de produtosTeius
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioEstofo
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia