PRO LEDGESTONE
Um acabamento elegante, altamente adequado para espaços interiores ou ambientes exteriores suaves, combinando design contemporâneo e bom gosto. Pro ledgestone recria os padrões de trabalho em pedra usando borda empilhada sem juntas, graças a cortes perfeitos e instalação profissional.
A COLEÇÃO DE BLUESTONE
Bluestone encontra inspiração nas pedras americanas mais refinadas e usadas provenientes da Pensilvânia. O Bluestone é uma pedra famosa, conhecida em toda a América do Norte, utilizada em algumas das mais importantes arquiteturas. Uma seleção altamente versátil disponível nas alternativas Full Color, Blue Select e Tumbled, capaz de misturar ou realçar o contraste, dependendo do ambiente designado e da aparência desejada.
MUNDO FOLHEADO
O folheado tradicional é reinventado para preservar sua beleza e sensação de pedra autêntica, ao mesmo tempo em que ultrapassa os limites da excelência do material graças ao folheado de porcelana de alto desempenho. Superfícies refinadas e modernas, impermeáveis a temperaturas extremas e clima imprevisível, imunes aos sinais do tempo. A tradição tem um novo futuro com facetas de porcelana.
CORES
Cinza, seleção azul, cores, tombado
FORMULÁRIOS
AMBIENTES EXTERIORES IMPRESSIONANTES: Paredes, varandas, piscinas, fogueiras, cozinhas externas, muros de contenção, fachadas externas
CENÁRIO INTERIOR ELEGANTE: Espaços de estar, divisórias, lareiras, backsplashes, paredes decorativas, spas
BENEFÍCIOS
Resistente ao fogo, resistente a mofo, leve (aproximadamente 4 lbs/ft2), resistente a arranhões, não dobra, zero alérgenos, zero VOC e PVC, zero formaldeído, livre de plástico, resistente a manchas, resistente a geada, zero VOC e PVC, UV Resistente, resistente a ácidos, vida útil muito longa, desenvolvimento zero de fumaça, ecologicamente correto e reciclável, economia de custos ao longo do tempo
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |