Publicar produtos
Lane Home Furnishings 2022 Montego Sofa
Lane Home Furnishings 2022 Montego Sofa

    Lane Home Furnishings 2022 Montego Sofa

    Traduzido por Google,

    Sofá imponente e bonito. Esta coleção confortável oferece assentos de couro ricos, suporte ideal e detalhes primorosamente trabalhados. A costura superior meticulosa e os braços suavemente arredondados realçam a beleza e a facilidade deste conjunto distinto. Você vai adorar por anos. Coberto por uma excelente capa 100% poliéster com aparência de couro. Madeira serrada em todas as áreas de suporte de carga da estrutura e sistema de suporte de mola de arame sinuoso. Almofadas de assento removíveis com almofadas de assento de espuma de alta densidade para assentos confortáveis. Não é necessário montagem, basta encaixar os pés.

    Como destaque na Amazon.com

    #LaneHomeMobiliário #Sofa #ClassicSofa

    Especificação
    • Dimensions
      Width: 88.00"
      Depth: 37.00"
      Height: 38.00"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLane-Home-Furnishings-2022-Montego-Sofa
    • Familia de productoLiving Room
    • Grupo de produtosSofa
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States

    Produtos parecidos