Publicar produtos
Klemmschiene gerade fvz
Klemmschiene gerade fvz

    Klemmschiene gerade fvz

    Traduzido por Google,

    Para montagem com parafuso reto. Inclui 2 parafusos de fixação M10.

    Especificação
    • Art.Nr302019
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge180 mm
      Breite40 mm
      Höhe42.5 mm
      Gewicht0.486 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única302019
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)42.5
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.486
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland