Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
lanz/products/655650f0-2e69-4121-b8c3-53be282eabbf
Início
Categorias
Componentes elétricos
Distribuição
Klemmschiene rechtwinklig fvz
Indisponível em Estados Unidos
lanz oensingen ag
Seguir
Klemmschiene rechtwinklig fvz
Traduzido por Google,
Vista original
Para montagem em ângulo reto, inclui 2 parafusos de fixação M10.
Descarregar
Especificação
Especificação
Art.Nr
302021
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
140.5 mm
Breite
40 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
0.43 kg
Blechstärke
6 mm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
302021
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-04-22
Número de edição
1
Altura (mm)
55
Largura (mm)
40
Profundidade (mm)
140.5
Ligações
Ligações
URL do produto
https://lanz-oens.ch/de/p/klemmschiene-rechtwinklig-fvz-302021
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Concebido em
Switzerland
Fabricado em
Switzerland
Peso líquido (Kg)
0.43
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Componentes elétricos - Distribuição
Disponibilidade da região
Europa
Austria
Germany
Switzerland
Produtos parecidos
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Descarregar
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Descarregar
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Descarregar
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Descarregar
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Descarregar
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Descarregar