Publicar produtos
Brandschutzbox L=100 mm, Promat
Brandschutzbox L=100 mm, Promat

    Brandschutzbox L=100 mm, Promat

    Traduzido por Google,

    Para alívio de tensão em cabos, incluindo perfil Multifix, hastes roscadas e selante.

    Variantes

    • Caixa de proteção contra incêndio L=400 mm, Promat (artigo nº: 302254)
    • Caixa de proteção contra incêndio L=300 mm, Promat (artigo nº: 302253)
    • Caixa de proteção contra incêndio L=200 mm, Promat (artigo nº: 302252)
    Especificação
    • Art.Nr302251
      ELDAS®-Nr127099826
      WerkstoffPromat
      Länge225 mm
      Breite200 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht4.792 kg

      Varianten

      Brandschutzbox L=400 mm, Promat
      Art.Nr: 302254 | ELDAS®-Nr: 127099856 | Breite: 200 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 10.416 kg

      Brandschutzbox L=300 mm, Promat
      Art.Nr: 302253 | ELDAS®-Nr: 127099846 | Breite: 200 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 8.588 kg

      Brandschutzbox L=200 mm, Promat
      Art.Nr: 302252 | ELDAS®-Nr: 127099836 | Breite: 200 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 6.72 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única302251
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)225
    Relacionado
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)4.792
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição