Publicar produtos
Erdungsklemme isolationsdurchdringend gvz
Erdungsklemme isolationsdurchdringend gvz

    Erdungsklemme isolationsdurchdringend gvz

    Traduzido por Google,

    Conector de trilho de grade com penetração de isolamento.

    Especificação
    • Art.Nr304600
      ELDAS®-Nr127099126
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge40 mm
      Breite20 mm
      Höhe29 mm
      Gewicht0.042 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única304600
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)29
    • Largura (mm)20
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.042
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland