Publicar produtos
Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404
Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404

    Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Conjunto de parafusos M10. Antirrotação. Aço inoxidável.

    Especificação
    • Art.Nr304611
      ELDAS®-Nr127099086
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge24 mm
      Breite24 mm
      Höhe30.5 mm
      Gewicht0.044 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única304611
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30.5
    • Largura (mm)24
    • Profundidade (mm)24
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.044
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland