Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
lanz/products/f373bf32-55df-4a6c-8cb9-a8367f878a3c
Início
Categorias
Componentes elétricos
Distribuição
Clip für Gitterbahnen schraubenlose Befestigung
Indisponível em Estados Unidos
lanz oensingen ag
Seguir
Clip für Gitterbahnen schraubenlose Befestigung
Traduzido por Google,
Vista original
Clipe de encaixe para montagem em estabilizadores laterais.
Descarregar
Especificação
Especificação
Art.Nr
304647
ELDAS®-Nr
127029016
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
48 mm
Breite
15 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
0.007 kg
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
304647
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-04-22
Número de edição
1
Altura (mm)
20
Largura (mm)
15
Profundidade (mm)
48
Ligações
Ligações
URL do produto
https://lanz-oens.ch/de/p/clip-fur-gitterbahnen-schraubenlose-befestigung-304647
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Concebido em
Switzerland
Fabricado em
Switzerland
Peso líquido (Kg)
0.007
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Componentes elétricos - Distribuição
Disponibilidade da região
Europa
Austria
Germany
Switzerland
Produtos parecidos
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Descarregar
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Descarregar
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Descarregar
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Descarregar
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Descarregar
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Descarregar