Publicar produtos
Gitterbahn 100 x 60 A4, 1.4404
Gitterbahn 100 x 60 A4, 1.4404

    Gitterbahn 100 x 60 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Ø 4mm. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Bandeja quadriculada 400 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 306004)
    • Folha quadriculada 300 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 306003)
    • Faixa quadriculada 200 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 306002)
    Especificação
    • Art.Nr306001
      ELDAS®-Nr127020406
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3004 mm
      Breite114 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht2.706 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      Gitterbahn 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306004 | ELDAS®-Nr: 127020436 | Breite: 414 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 5.8 kg

      Gitterbahn 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306003 | ELDAS®-Nr: 127020426 | Breite: 314 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 4.791 kg

      Gitterbahn 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306002 | ELDAS®-Nr: 127020416 | Breite: 214 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 3.772 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única306001
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)71.5
    • Largura (mm)114
    • Profundidade (mm)3004
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)2.706
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição