Publicar produtos
Gitterbahn-T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404
Gitterbahn-T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404

    Gitterbahn-T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Ø 4mm. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Trilho de grade em T 400 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 306014)
    • Trilho de grade em T 300 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 306013)
    • Trilho de grade em T 200 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 306012)
    Especificação
    • Art.Nr306011
      ELDAS®-Nr127025206
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge529 mm
      Breite322 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht0.651 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      Gitterbahn-T-Stück 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306014 | ELDAS®-Nr: 127025236 | Breite: 622 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 2.014 kg

      Gitterbahn-T-Stück 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306013 | ELDAS®-Nr: 127025226 | Breite: 522 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 1.451 kg

      Gitterbahn-T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306012 | ELDAS®-Nr: 127025216 | Breite: 422 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 1.025 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única306011
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)71.5
    • Largura (mm)322
    • Profundidade (mm)529
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.651
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição