Publicar produtos
G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404
G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404

    G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Ø 4mm. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Canal G 75 x 100 A4, 1.4404 (Art. N°: 306024)
    • Canaleta G 50 x 100 A4, 1.4404 (Art. N°: 306023)
    • Canaleta G 50 x 75 A4, 1.4404 (Art. N°: 306022)
    Especificação
    • Art.Nr306021
      ELDAS®-Nr127020506
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge1954 mm
      Breite50 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht1.7 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      G-Kanal 75 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306024 | ELDAS®-Nr: 127020536 | Breite: 100 mm | Höhe: 75 mm | Gewicht: 2.4 kg

      G-Kanal 50 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306023 | ELDAS®-Nr: 127020526 | Breite: 100 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.2 kg

      G-Kanal 50 x 75 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306022 | ELDAS®-Nr: 127020516 | Breite: 75 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.8 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única306021
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)1954
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição