Publicar produtos
Deckel Gitterbahn 100 A4, 1.4404
Deckel Gitterbahn 100 A4, 1.4404

    Deckel Gitterbahn 100 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Proteção dos cabos contra danos e sujeira. Fixação adicional por meio de presilhas para instalação vertical. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Tampa para trilho de grade 400 A4, 1.4404 (Art.No: 306078)
    • Tampa para trilho de grade 300 A4, 1.4404 (Art.No: 306077)
    • Tampa para trilho de grade 200 A4, 1.4404 (Art.No: 306076)
    Especificação
    • Art.Nr306075
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite117 mm
      Höhe13 mm
      Gewicht3.367 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel Gitterbahn 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306078 | Breite: 417 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.541 kg

      Deckel Gitterbahn 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306077 | Breite: 317 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.2 kg

      Deckel Gitterbahn 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306076 | Breite: 217 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 5.741 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única306075
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)13
    • Largura (mm)117
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)3.367
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição