Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
lanz/products/37681ff4-03e8-4dd1-a01b-0d1097158ba2
Início
Categorias
Componentes elétricos
Distribuição
Nutenstein-Garnitur M6 x 20 A4, 1.4404
Indisponível em Estados Unidos
lanz oensingen ag
Seguir
Nutenstein-Garnitur M6 x 20 A4, 1.4404
Traduzido por Google,
Vista original
Peça de fixação M6. Aço inoxidável.
Descarregar
Especificação
Especificação
Art.Nr
306099
ELDAS®-Nr
127090166
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
46.5 mm
Breite
23.5 mm
Höhe
24.5 mm
Gewicht
0.028 kg
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
306099
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-04-22
Número de edição
1
Altura (mm)
24.5
Largura (mm)
23.5
Profundidade (mm)
46.5
Ligações
Ligações
URL do produto
https://lanz-oens.ch/de/p/nutenstein-garnitur-m6-x-20-a4-306099
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço inox
Concebido em
Switzerland
Fabricado em
Switzerland
Peso líquido (Kg)
0.028
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Componentes elétricos - Distribuição
Disponibilidade da região
Europa
Austria
Germany
Switzerland
Produtos parecidos
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Descarregar
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Descarregar
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Descarregar
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Descarregar
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Descarregar
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Descarregar