Publicar produtos
Universalwinkel 90° 100 x 50 A4, 1.4404
Universalwinkel 90° 100 x 50 A4, 1.4404

    Universalwinkel 90° 100 x 50 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Suporte angular 100x50 para montagem universal. Aço inoxidável.

    Especificação
    • Art.Nr306125
      ELDAS®-Nr127099366
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge50 mm
      Breite50 mm
      Höhe100 mm
      Gewicht0.137 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única306125
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.137
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland