Publicar produtos
Kabelbahn 100 x 60 A4, 1.4404
Kabelbahn 100 x 60 A4, 1.4404

    Kabelbahn 100 x 60 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Bandeja de cabos com perfurações na base e nas laterais. Pode ser montada com ou sem parafusos. Empilhável e compacta. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Bandeja para cabos 400 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 306183)
    • Bandeja para cabos 200 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 306181)
    • Bandeja para cabos 300 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 306182)
    Especificação
    • Art.Nr306180
      ELDAS®-Nr127011106
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite131 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.465 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306183 | ELDAS®-Nr: 127011136 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 11.317 kg

      Kabelbahn 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306181 | ELDAS®-Nr: 127011116 | Breite: 231 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.415 kg

      Kabelbahn 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306182 | ELDAS®-Nr: 127011126 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.367 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única306180
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)131
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)5.465
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição