Publicar produtos
Deckel 100 x 60 A4, 1.4404

Deckel 100 x 60 A4, 1.4404

Traduzido por Google,

Proteção dos cabos contra danos e sujeira. Fixação adicional por meio de presilhas para instalação vertical. Aço inoxidável.

Variantes

  • Capa 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 306213)
  • Capa 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 306212)
  • Capa 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 306211)
Especificação
  • Art.Nr306210
    ELDAS®-Nr127003006
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
    Länge3000 mm
    Breite128.5 mm
    Höhe13 mm
    Gewicht3.698 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel 400 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 306213 | ELDAS®-Nr: 127003036 | Breite: 428.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.898 kg

    Deckel 300 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 306212 | ELDAS®-Nr: 127003026 | Breite: 328.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.498 kg

    Deckel 200 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 306211 | ELDAS®-Nr: 127003016 | Breite: 228.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 6.098 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª única306210
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)13
  • Largura (mm)128.5
  • Profundidade (mm)3000
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)3.698
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição