Publicar produtos
Gitterbahn-Segment 100 A4, 1.4404
Gitterbahn-Segment 100 A4, 1.4404

    Gitterbahn-Segment 100 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Para conectar diferentes níveis ou linhas de grade alinhadas horizontal e verticalmente. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Segmento de trilho de grade 400 A4, 1.4404 (Art.No: 306245)
    • Segmento de trilho de grade 300 A4, 1.4404 (Art.No: 306244)
    • Segmento de trilho de grade 200 A4, 1.4404 (Art.No: 306243)
    Especificação
    • Art.Nr306242
      ELDAS®-Nr127020906
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge300 mm
      Breite104 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht0.207 kg

      Varianten

      Gitterbahn-Segment 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306245 | ELDAS®-Nr: 127020936 | Breite: 404 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.537 kg

      Gitterbahn-Segment 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306244 | ELDAS®-Nr: 127020926 | Breite: 304 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.428 kg

      Gitterbahn-Segment 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306243 | ELDAS®-Nr: 127020916 | Breite: 204 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.315 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única306242
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)71.5
    • Largura (mm)104
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.207
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição