Publicar produtos
Multibahn-Segment 100 x 60 A4, 1.4404
Multibahn-Segment 100 x 60 A4, 1.4404

    Multibahn-Segment 100 x 60 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Para conectar diferentes níveis ou trilhos múltiplos alinhados horizontal e verticalmente. Ajuste de comprimento flexível com abas de conexão integradas. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Segmento multitrack 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 306251)
    • Segmento multitrack 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 306250)
    • Segmento multitrack 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 306249)
    Especificação
    • Art.Nr306248
      ELDAS®-Nr127000766
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge350 mm
      Breite133 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.587 kg
      Sprossenabstand75 mm

      Varianten

      Multibahn-Segment 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306251 | ELDAS®-Nr: 127000796 | Breite: 433 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.798 kg

      Multibahn-Segment 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306250 | ELDAS®-Nr: 127000786 | Breite: 333 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.7 kg

      Multibahn-Segment 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306249 | ELDAS®-Nr: 127000776 | Breite: 233 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.652 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única306248
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)133
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.587
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland