Publicar produtos
Deckenstütze leicht 125 A4, 1.4404
Deckenstütze leicht 125 A4, 1.4404

    Deckenstütze leicht 125 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Suporte de teto composto por um perfil em U de 44x44 com furos alongados. Placa de extremidade fina de 150x50. Possibilidade de montagem em um único ponto. Parafusos M10. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Suporte de teto, leve, 1000 A4, 1.4404 (Art.No: 306359)
    • Suporte de teto, leve, 900 A4, 1.4404 (Art.No: 306358)
    • Suporte de teto, leve, 800 A4, 1.4404 (Art.No: 306357)
    • Luminária de teto 700 A4, 1.4404 (Art.No: 306356)
    • Suporte de teto, leve, 600 A4, 1.4404 (Art.No: 306355)
    • Suporte de teto, leve, 500 A4, 1.4404 (Art.No: 306354)
    • Suporte de teto, leve, 400 A4, 1.4404 (Art.No: 306353)
    • Suporte de teto, leve, 300 A4, 1.4404 (Art.No: 306352)
    • Suporte de teto, leve, 200 A4, 1.4404 (Art.No: 306351)
    Especificação
    • Art.Nr306350
      ELDAS®-Nr127084406
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge125 mm
      Breite48.5 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht0.596 kg

      Varianten

      Deckenstütze leicht 1000 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306359 | ELDAS®-Nr: 127084496 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.041 kg

      Deckenstütze leicht 900 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306358 | ELDAS®-Nr: 127084486 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.875 kg

      Deckenstütze leicht 800 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306357 | ELDAS®-Nr: 127084476 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.709 kg

      Deckenstütze leicht 700 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306356 | ELDAS®-Nr: 127084466 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.543 kg

      Deckenstütze leicht 600 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306355 | ELDAS®-Nr: 127084456 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.377 kg

      Deckenstütze leicht 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306354 | ELDAS®-Nr: 127084446 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.21 kg

      Deckenstütze leicht 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306353 | ELDAS®-Nr: 127084436 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.044 kg

      Deckenstütze leicht 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306352 | ELDAS®-Nr: 127084426 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.878 kg

      Deckenstütze leicht 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306351 | ELDAS®-Nr: 127084416 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.712 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única306350
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)48.5
    • Profundidade (mm)125
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.596
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição