Publicar produtos
Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4404
Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4404

    Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Bandeja de cabos com paredes laterais perfuradas e degraus em perfil C. Empilhável e compacta.

    Variantes

    • Bandeja de cabos 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 306447)
    • Bandeja de cabos 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 306446)
    Especificação
    • Art.Nr306445
      ELDAS®-Nr127000166
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite231 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht7.764 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Kabelpritsche 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306447 | ELDAS®-Nr: 127000186 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.465 kg

      Kabelpritsche 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306446 | ELDAS®-Nr: 127000176 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.615 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única306445
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)231
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)7.764
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland