Publicar produtos
Schnellverleger 8-15 A4, 1.4404
Schnellverleger 8-15 A4, 1.4404

    Schnellverleger 8-15 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Para fixação de cabos horizontais e verticais. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Pasta de liberação rápida 40-50 A4, 1.4404 (Nº do item: 306580)
    • Pasta de liberação rápida 32-40 A4, 1.4404 (Nº do item: 306579)
    • Pasta de liberação rápida 26-33 A4, 1.4404 (Nº do item: 306578)
    • Pasta de liberação rápida 20-26 A4, 1.4404 (Nº do item: 306577)
    • Pasta de liberação rápida 15-20 A4, 1.4404 (Nº do item: 306576)
    Especificação
    • Art.Nr306575
      ELDAS®-Nr120140626
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge32 mm
      Breite19 mm
      Höhe47 mm
      Gewicht0.025 kg

      Varianten

      Schnellverleger 40-50 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306580 | ELDAS®-Nr: 120145826 | Breite: 66 mm | Höhe: 126 mm | Gewicht: 0.1 kg

      Schnellverleger 32-40 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306579 | ELDAS®-Nr: 120144726 | Breite: 53 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 0.082 kg

      Schnellverleger 26-33 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306578 | ELDAS®-Nr: 120143326 | Breite: 43 mm | Höhe: 79 mm | Gewicht: 0.066 kg

      Schnellverleger 20-26 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306577 | ELDAS®-Nr: 120142326 | Breite: 35 mm | Höhe: 74 mm | Gewicht: 0.05 kg

      Schnellverleger 15-20 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306576 | ELDAS®-Nr: 120141326 | Höhe: 64 mm | Gewicht: 0.038 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única306575
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)47
    • Largura (mm)19
    • Profundidade (mm)32
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.025
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição