Publicar produtos
Gegenwanne 8-15 A4, 1.4404
Gegenwanne 8-15 A4, 1.4404

    Gegenwanne 8-15 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Para proteção e suporte de cabos em combinação com instaladores rápidos. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Bandeja de balcão 26-33 A4, 1.4404 (Art.No: 306586)
    • Bandeja de balcão 20-26 A4, 1.4404 (Art.No: 306585)
    • Bandeja de balcão 15-20 A4, 1.4404 (Art.No: 306584)
    • Bandeja de balcão 32-40 A4, 1.4404 (Art.No: 306587)
    • Bandeja de balcão 40-50 A4, 1.4404 (Art.No: 306588)
    Especificação
    • Art.Nr306583
      ELDAS®-Nr120190626
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge50 mm
      Breite15 mm
      Höhe11 mm
      Gewicht0.004 kg

      Varianten

      Gegenwanne 26-33 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306586 | ELDAS®-Nr: 120193326 | Breite: 32 mm | Höhe: 15.5 mm | Gewicht: 0.01 kg

      Gegenwanne 20-26 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306585 | ELDAS®-Nr: 120192326 | Breite: 28 mm | Höhe: 13.5 mm | Gewicht: 0.008 kg

      Gegenwanne 15-20 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306584 | ELDAS®-Nr: 120191326 | Breite: 22 mm | Höhe: 12.5 mm | Gewicht: 0.006 kg

      Gegenwanne 32-40 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306587 | ELDAS®-Nr: 120194726 | Breite: 42 mm | Höhe: 17 mm | Gewicht: 0.012 kg

      Gegenwanne 40-50 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306588 | ELDAS®-Nr: 120195826 | Breite: 52 mm | Höhe: 17.5 mm | Gewicht: 0.015 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única306583
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)11
    • Largura (mm)15
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.004
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição