Publicar produtos
Inbus-Schraube M10 x 25 A4, 1.4404
Inbus-Schraube M10 x 25 A4, 1.4404

    Inbus-Schraube M10 x 25 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Parafuso Allen M10. Rostfreier Stahl.

    Variantes

    • Parafuso Inbus M10 x 45 A4, 1.4404 (Art.Nr.: 306611)
    Especificação
    • Art.Nr306610
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge35 mm
      Gewicht0.05 kg

      Varianten

      Inbus-Schraube M10 x 45 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306611 | Gewicht: 0.062 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única306610
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)35
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.05
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição